Sistema de manipulación para carcasas de robots

Reto

Tres centros de mecanizado debían estar interconectados con un robot. Dado que la automatización se instaló a posteriori, el espacio necesario y, por tanto, el tamaño del robot eran limitados. Además, las máquinas debían utilizarse para una gran variedad de piezas.

Solución

Debido a la variedad de piezas, se utilizó un cambio automático de pinzas. Las pinzas se diseñaron con un peso optimizado para poder utilizar un robot compacto.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP40
  • Neumático
  • Agarre exterior
  • Agarre interior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.6600 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónKLE
Carrera máx.200 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema112 [kg]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje